HDRZ40-BL-RT-GB
Codice prodotto:103037906

Descrizione prodotto
- design igienico
- con sfondo giallo integrato
- elementi di tenuta blu visibili
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceHDRZ40-BL-RT-GB
Codice articolo (codice d'ordine)103037906
EAN (European Article Number)4030661617206
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001038
Numero ETIM, versione 6.0EC001038
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULushygiene tested
Dati generali
PrescrizioniDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontale
forma di costruzioneMeccanismo di salto integrato
condizioni di montaggio (meccanico)tutte le superfici ad almeno 3° rispetto all'orizzontale
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
materiale dell'apparecchio di comandoPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale dell'anello frontalemateriale sintetico
Materiale del soffietto di tenutasilicone
Colore dell'apparecchio di comandorosso
Colore dell'anello frontalegiallo
Colore del rivestimento della guarnizioneblu
Colore della guarnizioneblu
Peso lordo63g
Dati generali - Caratteristiche
Meccanismo di scatto integrato Sì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
quantità di posizioni di comando1
Numero di elementi di contatto, massimo4
Anti-torsion protectionYes
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio a tirante
Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza100.000manovre
Corsa di comando5,5mm
Forza di ritorno, minima50N
MontaggioDado centrale
Coppia di serraggio dei dati, massima4Nm
Forza di azionamento tipica dell'ARRESTO DI EMERGENZA50N
Forza di azionamento tipica del pulsante50N
Dati meccanici - Dimensioni
Larghezza, massimo46mm
altezza86mm
Altezza di installazione38mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio48mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including one contact element
Diametro per le testine di attuazione40mm
Diametro dell'anello frontale45mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura65 x 65mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Dati elettrici
Frequenza di commutazione dell'ARRESTO DI EMERGENZA, massima600/h
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Scope of delivery with contact carrier SMF
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.08.2026, 20:53