HDT-BL-GN-801
Codice prodotto:103054668

Descrizione prodotto
- design igienico
- elementi di tenuta blu visibili
- Possibilità di personalizzare la simbologia
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceHDT-BL-GN-801
Codice articolo (codice d'ordine)103054668
EAN (European Article Number)4030661639925
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-10
Numero ETIM, versione 7.0EC000221
Numero ETIM, versione 6.0EC000221
Dati generali
PrescrizioniDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontalePulsante
forma di costruzioneTastieraTonda
condizioni di montaggio (meccanico)tutte le superfici ad almeno 3° rispetto all'orizzontale
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale dell'anello frontaleStainless steel (V4A)
Materiale del soffietto di tenutasilicone
Colore dell'apparecchio di comandoverde
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore del rivestimento della guarnizioneblu
Colore della guarnizioneblu
Peso lordo57g
Dati generali - Caratteristiche
Con etichettatura a simboliSì (1)
flangia di montaggioSì
Tastatore possibile Sì
Isolamento completo: Sì
quantità di posizioni di comando1
Numero di elementi di contatto, massimo6
Anti-torsion protectionYes
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Sbloccosenza
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
Corsa di comando3,5mm
MontaggioDado centrale
Coppia di serraggio dei dati, massima4Nm
Simbolo Etichettatura Numero801
Progettazione dell'etichettaturaLaser
Forza di azionamento tipica del pulsante16N
Dati meccanici - Dimensioni
Larghezza, massimo46mm
altezza60mm
Altezza di installazione13mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio47mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including one contact element
diametro dela superficie del pulsante22mm
Diametro dell'anello frontale45mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura65 x 65mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Scope of delivery with contact carrier SMF
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31.07.2026, 00:55