HHSNH63-BL-RT
Codice prodotto:103044299

Descrizione prodotto
- con sfondo giallo integrato
- design igienico
- con serratura bloccabile
- elementi di tenuta blu visibili
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceHHSNH63-BL-RT
Codice articolo (codice d'ordine)103044299
EAN (European Article Number)4030661618005
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-14-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-14-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-14-03
Numero ETIM, versione 7.0EC000216
Numero ETIM, versione 6.0EC000216
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazionihygiene tested
Dati generali
PrescrizioniANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
Fattori climaticiDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
VersioneInterruttore principale 63 AMontaggio piastra frontale
forma di costruzionePiastra di etichettatura grande
condizioni di montaggio (meccanico)tutte le superfici ad almeno 3° rispetto all'orizzontale
nottolinolungo
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
Materiale della piastra di identificazioneacciaio temperato (V4A)
Materiale della barrieraacciaio temperato (V4A)
Materiale dell'anello frontaleStainless steel (V4A)
Materiale del nottolinoABS
Colore della piastra di identificazionegiallo
Colore della cortinaArgento
Colore dell'elemento dei contattinero
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore della manigliarosso
Colore del rivestimento della guarnizioneblu
Colore della guarnizioneblu
Peso lordo220g
Dati generali - Caratteristiche
Posizione zero bloccabile Sì
Snap-in disponibile Sì
quantità di posizioni di comando1
Numero di contatti principali3
Anti-torsion protectionYes
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio di rotazione
Posizione di arrestoa destra
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Angolo di comando, destra90°
MontaggioDado centrale
Coppia di serraggio dei dati, massima4Nm
Posizione di montaggio contatti principali0°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima4 mm², flessibili6 mm², rigido
Sezione di collegamento, massimo16 mm², flessibili25 mm², rigido
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore4AWG
Coppia di serraggio dei morsetti2,5Nm
collegamenti, (meccanico)Morsetti a vite
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza72mm
altezza115mm
Altezza di installazione32mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio78mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Più collegamento ad innesto
Diametro100mm
Diametro dell'anello frontale45mm
Lunghezza della maniglia52,5mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
OsservazioniPer allegato
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +80 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Temperatura ambiente, inserto dell'interruttore, massimaencapsulated +40°Copen +50°C
Temperatura ambiente, inserto dell'interruttore, minimaencapsulated -25°Copen -25°C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua63A
tensione d'esercizio nominale690VAC
Capacità di commutazione, AC-318.500W
Capacità di commutazione, AC-2322.000W
principio di comandoCommutazione lenta
Altri dati
Nota (applicazioni)Safety Field Box con I/O decentralizzatiSafety Field Box con I/O decentralizzati
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Scope of delivery with contact carrier SMF-SGwithout strengthening plate, with marking plate
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.10.2026, 01:56