HML-BL-WS-981
Codice prodotto:103063426

Descrizione prodotto
- Possibilità di personalizzare la simbologia
- design igienico
- irradiante a 360°
- elementi di tenuta blu visibili
Dati per l'ordine
CodiceHML-BL-WS-981
Codice articolo (codice d'ordine)103063426
EAN (European Article Number)4030661684499
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-11
Numero ETIM, versione 7.0EC000223
Numero ETIM, versione 6.0EC000223
Dati generali
PrescrizioniDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontalesegnalatori luminosi
forma di costruzionePiatto altaTonda
condizioni di montaggio (meccanico)tutte le superfici ad almeno 3° rispetto all'orizzontale
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
Materiale della calottamateriale sintetico
Colore della calottaBianco
Colore della guarnizioneblu
Peso lordo27g
Dati generali - Caratteristiche
Con etichettatura a simboliSì (1)
Possibilità di illuminazioneSì
Isolamento completo: Sì
Anti-torsion protectionYes
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
MontaggioDado centrale
Coppia di serraggio dei dati, massima4Nm
Simbolo Etichettatura Numero981
Progettazione dell'etichettaturaLaser
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione10mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio51mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including light element
Diametro dell'anello frontale45mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura65 x 65mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)per 24VAC/DC
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Scope of delivery with contact carrier SMF
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15.08.2026, 01:37