HWSE7.1-BL-SW
Codice prodotto:103041141

Descrizione prodotto
- Leva più lunga
- design igienico
- fino a 12 posizioni
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceHWSE7.1-BL-SW
Codice articolo (codice d'ordine)103041141
EAN (European Article Number)4030661618173
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-43
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-43
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-43
Numero ETIM, versione 7.0EC001029
Numero ETIM, versione 6.0EC001029
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazionihygiene tested
Dati generali
PrescrizioniANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
Fattori climaticiDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
VersioneMontaggio piastra frontale
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)tutte le superfici ad almeno 3° rispetto all'orizzontale
nottolinolungo
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
Materiale dell'anello frontaleStainless steel (V4A)
Materiale del nottolinoABS
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore della maniglianero
Colore del rivestimento della guarnizioneblu
Colore della guarnizioneblu
Peso lordo250g
Dati generali - Caratteristiche
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
quantità di posizioni di comando7
Anti-torsion protectionYes
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
Angolo di commutazione45°
MontaggioDado centrale
Coppia di serraggio dei dati, massima4Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima1 mm², flessibili1 mm², rigido
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm², flessibili2,5 mm², rigido
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore12AWG
Coppia di serraggio dei morsetti2,5Nm
collegamenti, (meccanico)Screw terminals
Dati meccanici - Dimensioni
Larghezza, massimo48mm
altezza125mm
Altezza di installazione31mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio94mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Più collegamento ad innesto
Diametro dell'anello frontale45mm
Lunghezza della maniglia52,5mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +80 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Temperatura ambiente, inserto dell'interruttore, massimaencapsulated +40°Copen +50°C
Temperatura ambiente, inserto dell'interruttore, minimaencapsulated -25°Copen -25°C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua20A
tensione d'esercizio nominale690VAC
Corrente di cortocircuito nominale richiesta10.000A
principio di comandoCommutazione lenta
Altri dati
Nota (applicazioni)Safety Field Box con I/O decentralizzati
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Scope of delivery with contact carrier SMF-SG
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 30.07.2026, 04:46