HWT32.1-BL-WS
Codice prodotto:103039688

Descrizione prodotto
- Leva più lunga
- design igienico
- elementi di tenuta blu visibili
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceHWT32.1-BL-WS
Codice articolo (codice d'ordine)103039688
EAN (European Article Number)4030661617749
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULushygiene tested
Dati generali
PrescrizioniDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontaleselector switch
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)tutte le superfici ad almeno 3° rispetto all'orizzontale
nottolinolungo
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
Materiale dell'anello frontaleStainless steel (V4A)
Materiale del nottolinoABS
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore della manigliaBianco
Colore del rivestimento della guarnizioneblu
Colore della guarnizioneblu
Peso lordo75g
Dati generali - Caratteristiche
Tastatore possibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di posizione pulsante2
quantità di posizioni di comando3
Numero di elementi di contatto, massimo4
Anti-torsion protectionYes
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Sbloccosenza
Posizione pulsantea sinistra
Durata meccanica, dispositivi di comando300.000manovre
Angolo di comando, sinistra45°
Angolo di comando, destra45°
momento torcente di azionamento0,5Nm
MontaggioDado centrale
Coppia di serraggio dei dati, massima4Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Larghezza, massimo46mm
altezza79mm
Altezza di installazione31mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio48mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including one contact element
Diametro dell'anello frontale45mm
Lunghezza della maniglia52,5mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura65 x 82mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +80 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
Altri dati
Nota (applicazioni)Safety Field Box con I/O decentralizzati
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Scope of delivery with contact carrier SMF
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.10.2026, 04:12