IFL 0,8-4-10ST2P
Codice prodotto:101108240

Descrizione prodotto
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile!
- Custodia di metallo
- DC 3-Conduttori
- collegamento ad innesto
- Forma costruttiva Ø 4 mm
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceIFL 0,8-4-10ST2P
Codice articolo (codice d'ordine)101108240
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208
forma costruttiva dell'alloggiamentoCilindro, liscio
condizioni di montaggio (meccanico)allineato
Materiale della custodiaacciaio inossidabile
Materiale dell fascetta di serraggiomateriale sintetico
Peso lordo8g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici3
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn0,8mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoconnettore ad innesto M8
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore4mm
lunghezza del sensore49mm
larghezza del sensore4mm
altezza del sensore4mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezione0
Dati elettrici
Tensione d'esercizio7 ... 35 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica2,5mA
tensione d'esercizio nominale7 ... 35 VDC
Corrente di funzionamento100mA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO)
Circuito di protezione integratoprotezione da corto circuito
Frequenza di commutaz, circa1.000Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo2V
Corrente con caduta di tensione Ud0,1A
Versionecommutazione p
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La staffa di fissaggio H 4 è compresa nella fornitura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 16.09.2026, 02:38