IFL 13-390-10YA
Codice prodotto:101116810
Archivio

Dati per l'ordine
CodiceIFL 13-390-10YA
Codice articolo (codice d'ordine)101116810
EAN (European Article Number)4030661047386
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
condizioni di montaggio (meccanico)allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico
Area attivamateriale sintetico
Peso lordo2.525g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato no
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn13mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoCollegamento a vite PG21
Sezione di collegamento, massimo2 x 4 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore204mm
larghezza del sensore150mm
altezza del sensore90mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Tensione d'esercizio15 ... 250 VAC
Tipo di gamma di tensioneACDC
Corrente d'esercizio, minimo5mA
tensione d'esercizio nominale15 ... 250 VAC
Corrente di funzionamento300mA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO)
Circuito di protezione integratoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazione
Frequenza di commutaz, circa15Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo4V
Corrente con caduta di tensione Ud0,3A
Versionefilo bipolare
corrente residua0,5mA
Osservazioni
Nota (generale)Cable routing optionally at the rear or side.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31.08.2026, 07:28