IFL 15-30L-11TN
Codice prodotto:101127028
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- DC 4-Conduttori
- Forma lunga
- Forma costruttiva M30
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceIFL 15-30L-11TN
Codice articolo (codice d'ordine)101127028
EAN (European Article Number)4030661278292
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Materiale della custodiaottone
Materiale del rivestimento della custodianichelato
Area attivamateriale sintetico
materiale del dadoottone
Peso lordo190g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Guaina cavoSì
Numero di conduttori elettrici4
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima30Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn15mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentocavo
Numero di conduttori4
Sezione conduttore0,25mm²
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM30
spazio chiave36SW
lunghezza del sensore100mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio10 ... 60 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica5,5mA
tensione d'esercizio nominale10 ... 60 VDC
Corrente di funzionamento400mA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) e contatti d'apertura (NC) (antivalente)
Circuito di protezione integratoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazione
Frequenza di commutaz, circa200Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo1,5V
Corrente con caduta di tensione Ud0,4A
Versionecommutazione n
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Osservazioni
Nota (generale)Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.07.2026, 05:34