IFL 15-333-10/01A
Codice prodotto:101098521
Archivio

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia in plastica
- AC/DC 2-Conduttori (universale)
- Vano di collegamento
- Isolamento di protezione
- Forma costruttiva 333
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceIFL 15-333-10/01A
Codice articolo (codice d'ordine)101098521
EAN (European Article Number)4030661041384
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
condizioni di montaggio (meccanico)allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico
Area attivamateriale sintetico
Materiale dell'coperchioLuran
Peso lordo155g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici2
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn15mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo2 x 1.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore112mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore40mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
Tipo di gamma di tensioneACDC
Corrente a vuoto I0, tipica0,3mA
tensione d'esercizio nominale15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Corrente di funzionamento300mA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) o contatti d'apertura (NC)
Circuito di protezione integratoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazione
Frequenza di commutaz, circa15Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo4V
Corrente con caduta di tensione Ud0,3A
Versionefilo bipolare
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Osservazioni
Nota (generale)A sticker can be used to mark the selected position of the active area on the housing.By moving the cube, 5 operating surfaces can be selected.Girando il cubo interno possono essere scelte 5 direzioni di azionamento. Con l'adesivo si può contrassegnare sulla custodia la posizione scelta della superficie attivaProgrammazione nel vano di collegamento, convertendo la spinaProgramming in the connection compartment by moving the plug.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.08.2026, 18:16