IFL 15-333-11PK
Codice prodotto:101115687

Descrizione prodotto
- Forma costruttiva 333
Dati per l'ordine
CodiceIFL 15-333-11PK
Codice articolo (codice d'ordine)101115687
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
condizioni di montaggio (meccanico)allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico
Area attivamateriale sintetico
Materiale dell'coperchioLuran
Peso lordo160g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn15mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo2 x 1.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore112mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore40mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio10 ... 60 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica5,5mA
tensione d'esercizio nominale10 ... 60 VDC
Corrente di funzionamento400mA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) e contatti d'apertura (NC) (antivalente)
Circuito di protezione integratoProtezione da corto circuitoprotezione da induzione
Frequenza di commutaz, circa100Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo1,5V
Corrente con caduta di tensione Ud0,4A
Versionecommutazione p
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Osservazioni
Nota (generale)Girando il cubo interno possono essere scelte 5 direzioni di azionamento. Con l'adesivo si può contrassegnare sulla custodia la posizione scelta della superficie attiva
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24.07.2026, 02:24