IFL 2-12-01P 6,0M
Codice prodotto:101107041
Archivio

Descrizione prodotto
- Forma costruttiva M12
Dati per l'ordine
CodiceIFL 2-12-01P 6,0M
Codice articolo (codice d'ordine)101107041
EAN (European Article Number)4030661272535
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
condizioni di montaggio (meccanico)allineato
Materiale della custodiaottone
Materiale del rivestimento della custodianichelato
Area attivamateriale sintetico
materiale del dadoottone, nichelato
Peso lordo150g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Guaina cavono
Numero di conduttori elettrici3
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima15Nm
Osservazioni (coppia di serraggio dei dadi)Nell'ambito del nucleo incapsulato: max. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn2mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo6m
Tipo di collegamentocavo
Numero di conduttori3
Sezione conduttore0,14mm²
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM12
spazio chiave17SW
lunghezza del sensore50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio10 ... 30 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica3mA
tensione d'esercizio nominale10 ... 30 VDC
Corrente di funzionamento200mA
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Circuito di protezione integratoProtezione da corto circuitoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazioneProtezione da sovraccarico
Frequenza di commutaz, circa1.000Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo1,2V
Corrente con caduta di tensione Ud0,2A
Versionecommutazione p
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Osservazioni
Nota (generale)Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.08.2026, 03:50