IFL 2-250-01
Codice prodotto:101089463
Archivio

Descrizione prodotto
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile!
- Custodia in plastica
- AC 2-Conduttori
- Isolamento di protezione
- Forma costruttiva 250
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceIFL 2-250-01
Codice articolo (codice d'ordine)101089463
EAN (European Article Number)4030661060217
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
condizioni di montaggio (meccanico)allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico
Area attivamateriale sintetico
Peso lordo85g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici2
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn2mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentocavoCavo H03VV-F
Numero di conduttori2
Sezione conduttore0,5mm²
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore12mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore25mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Campo di frequenza, minimo45Hz
Campo di frequenza, massimo65Hz
Tensione d'esercizio15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Tipo di gamma di tensioneAC
Corrente d'esercizio, minimo8mA
tensione d'esercizio nominale15 ... 250 VAC
Corrente di funzionamento200mA
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Circuito di protezione integratoprotezione da induzione
Frequenza di commutaz, circa10Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo3,5V
Corrente con caduta di tensione Ud0,2A
Versionefilo bipolare
corrente residua1mA
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Osservazioni
Nota (generale)Any number of devices can be mounted next to each other without interfering with each other.con 2 viti M3 x 6 per il fissaggio sul lato posteriorePossibilità di collegare diversi dispositivi in serie, senza che vi sia una reciproca influenza.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.09.2026, 13:29