IFL 2-6,5M-01ST2P
Codice prodotto:101117671

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- DC 3-Conduttori
- collegamento ad innesto
- Forma costruttiva Ø 6,5 mm
Dati per l'ordine
CodiceIFL 2-6,5M-01ST2P
Codice articolo (codice d'ordine)101117671
EAN (European Article Number)4030661047430
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentoCilindro, liscio
condizioni di montaggio (meccanico)allineato
Materiale della custodiaottone
Materiale del rivestimento della custodianichelato
Area attivamateriale sintetico
Materiale dell fascetta di serraggiotermoplastica
Peso lordo12g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici3
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn2mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoconnettore ad innesto M8
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore6,5mm
lunghezza del sensore54mm
larghezza del sensore6,5mm
altezza del sensore6,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio10 ... 30 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica3,4mA
tensione d'esercizio nominale10 ... 30 VDC
Corrente di funzionamento200mA
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Circuito di protezione integratoProtezione da corto circuitoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazioneProtezione da sovraccarico
Frequenza di commutaz, circa3.000Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo1,2V
Corrente con caduta di tensione Ud0,2A
Versionecommutazione p
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La staffa di fissaggio H 6,5 è compresa nella fornitura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.10.2026, 14:17