IFL 20-333-11STP
Codice prodotto:101185155
Archivio

Descrizione prodotto
- Forma costruttiva 333
Dati per l'ordine
CodiceIFL 20-333-11STP
Codice articolo (codice d'ordine)101185155
EAN (European Article Number)4030661324364
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
Materiale della custodiamateriale sintetico
Materiale dell'coperchioLuran
Peso lordo170g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Mechanical data - Switching distances
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo2 x 1.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore40mm
larghezza del sensore40mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Circuito di protezione integratoProtezione da polarizzazione
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.07.2026, 05:09