IFL 20-400-11YNG
Codice prodotto:101059993
Archivio

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo PG9 x 1.5
- Custodia in plastica
- DC 4-Conduttori
- Isolamento di protezione
- Vano di collegamento
- Forma costruttiva Ø 40 mm
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceIFL 20-400-11YNG
Codice articolo (codice d'ordine)101059993
EAN (European Article Number)4030661038445
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentoCilindro, liscio
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico
Area attivamateriale sintetico
Materiale dell fascetta di serraggiomateriale sintetico
Peso lordo178g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici4
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn20mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentocollegamento a vite
Sezione di collegamento, massimo1 x 1.5 mm²2 x 1.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore40mm
lunghezza del sensore108mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore40mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio10 ... 60 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica5,5mA
tensione d'esercizio nominale10 ... 60 VDC
Corrente di funzionamento400mA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) e contatti d'apertura (NC) (antivalente)
Circuito di protezione integratoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazione
Frequenza di commutaz, circa100Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo1,5V
Corrente con caduta di tensione Ud0,4A
Versionecommutazione n
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La staffa di fissaggio H 40 è compresa nella fornitura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 30.07.2026, 07:58