IFL 4-12-01STP-1925
Codice prodotto:101105646
Archivio

Descrizione prodotto
- Forma costruttiva M12
Dati per l'ordine
CodiceIFL 4-12-01STP-1925
Codice articolo (codice d'ordine)101105646
EAN (European Article Number)4030661017495
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Materiale della custodiaottone
Materiale del rivestimento della custodianichelato
Area attivamateriale sintetico
materiale del dadoottone, nichelato
Peso lordo32g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici3
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima15Nm
Osservazioni (coppia di serraggio dei dadi)Nell'ambito del nucleo incapsulato: max. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn4mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoconnettore ad innesto M12
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM12
spazio chiave17SW
lunghezza del sensore57mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio16 ... 38 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica3,5mA
tensione d'esercizio nominale16 ... 38 VDC
Corrente di funzionamento200mA
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Circuito di protezione integratoProtezione da corto circuitoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazioneProtezione da sovraccarico
Frequenza di commutaz, circa500Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo2V
Corrente con caduta di tensione Ud0,2A
Versionecommutazione p
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Osservazioni
Nota (generale)Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.09.2026, 06:39