IFL 4-120M-01STP
Codice prodotto:101097204
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- DC 3-Conduttori
- Isolamento di protezione
- connettore ad innesto M12
- Miniatura
- Forma costruttiva M12
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceIFL 4-120M-01STP
Codice articolo (codice d'ordine)101097204
EAN (European Article Number)4030661086750
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico
Area attivamateriale sintetico
materiale del dadomateriale sintetico
materiale del rondella di spintaPerbunan
Peso lordo11g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici3
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima0,9Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn4mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoconnettore ad innesto M12
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM12
spazio chiave17SW
lunghezza del sensore45,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio10 ... 30 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica3mA
tensione d'esercizio nominale10 ... 30 VDC
Corrente di funzionamento200mA
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Circuito di protezione integratoProtezione da corto circuitoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazioneProtezione da sovraccarico
Frequenza di commutaz, circa1.000Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo1,2V
Corrente con caduta di tensione Ud0,2A
Versionecommutazione p
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Osservazioni
Nota (generale)An H12 clamp can also be supplied instead of the nuts.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 16.08.2026, 19:19