IFL 4-250-10P 0,28M
Codice prodotto:101195587
Archivio

Descrizione prodotto
- Forma costruttiva 250
Dati per l'ordine
CodiceIFL 4-250-10P 0,28M
Codice articolo (codice d'ordine)101195587
EAN (European Article Number)4030661361505
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico
Area attivamateriale sintetico
Peso lordo25g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Guaina cavono
Numero di conduttori elettrici3
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn4mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo0,28m
Tipo di collegamentocavo
Numero di conduttori3
Sezione conduttore0,34mm²
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore12mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore25mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio10 ... 30 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica3mA
tensione d'esercizio nominale10 ... 30 VDC
Corrente di funzionamento200mA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO)
Circuito di protezione integratoProtezione da corto circuitoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazioneProtezione da sovraccarico
Frequenza di commutaz, circa1.000Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo1,2V
Corrente con caduta di tensione Ud0,2A
Versionecommutazione p
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggiowith 2 M3x6 screws for rear mounting
Osservazioni
Nota (generale)Possibilità di collegare diversi dispositivi in serie, senza che vi sia una reciproca influenza.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.10.2026, 16:15