IFL 5-18-01 4,5M
Codice prodotto:101146317
Archivio

Descrizione prodotto
- Forma costruttiva M 18 x 1
Dati per l'ordine
CodiceIFL 5-18-01 4,5M
Codice articolo (codice d'ordine)101146317
EAN (European Article Number)4030661138725
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
condizioni di montaggio (meccanico)allineato
Materiale della custodiaottone
Materiale del rivestimento della custodianichelato
Area attivamateriale sintetico
materiale del dadoottone
Peso lordo215g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Guaina cavono
Numero di conduttori elettrici3
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima18Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn5mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo4,5m
Tipo di collegamentoCavo H03VV-F
Numero di conduttori2
Sezione conduttore0,5mm²
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM18
spazio chiave24SW
lunghezza del sensore76mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Campo di frequenza, minimo45Hz
Campo di frequenza, massimo65Hz
Tensione d'esercizio15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Tipo di gamma di tensioneAC
Corrente d'esercizio, minimo10mA
tensione d'esercizio nominale15 ... 250 VAC
Corrente di funzionamento500mA
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Circuito di protezione integratoprotezione da induzione
Frequenza di commutaz, circa10Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo4,5V
Corrente con caduta di tensione Ud0,5A
Versionefilo bipolare
corrente residua1mA
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Osservazioni
Nota (generale)Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.08.2026, 23:29