IFL 5-18-01N
Codice prodotto:101105032
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- DC 3-Conduttori
- Forma costruttiva M 18 x 1
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceIFL 5-18-01N
Codice articolo (codice d'ordine)101105032
EAN (European Article Number)4030661016825
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
condizioni di montaggio (meccanico)allineato
Materiale della custodiaottone
Materiale del rivestimento della custodianichelato
Area attivamateriale sintetico
materiale del dadoottone
Peso lordo85g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici3
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima18Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn5mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentocavo
Numero di conduttori3
Sezione conduttore0,14mm²
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM18
spazio chiave24SW
lunghezza del sensore53mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio10 ... 30 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica3,5mA
tensione d'esercizio nominale10 ... 30 VDC
Corrente di funzionamento200mA
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Circuito di protezione integratoProtezione da corto circuitoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazioneProtezione da sovraccarico
Frequenza di commutaz, circa400Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo1,2V
Corrente con caduta di tensione Ud0,2A
Versionecommutazione n
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio2x Dadi M18
Osservazioni
Nota (generale)Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.09.2026, 10:01