IFL 5-18L-10D
Codice prodotto:101110224

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- DC 2-Conduttori
- Forma lunga
- Forma costruttiva M 18 x 1
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceIFL 5-18L-10D
Codice articolo (codice d'ordine)101110224
EAN (European Article Number)4030661041353
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
condizioni di montaggio (meccanico)allineato
Materiale della custodiaottone
Materiale del rivestimento della custodianichelato
Area attivamateriale sintetico
materiale del dadoottone
Peso lordo125g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici2
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima18Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn5mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoCavo H03VV-F
Numero di conduttori2
Sezione conduttore0,5mm²
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM18
spazio chiave24SW
lunghezza del sensore79mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio10 ... 40 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente d'esercizio, minimo5mA
tensione d'esercizio nominale10 ... 40 VDC
Corrente di funzionamento200mA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO)
Circuito di protezione integratoProtezione da corto circuitoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazioneProtezione da sovraccarico
Frequenza di commutaz, circa500Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo5,5V
Corrente con caduta di tensione Ud0,2A
Versionefilo bipolare
corrente residua0,5mA
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Osservazioni
Nota (generale)Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.06.2026, 20:15