IFL 50-385-10PK
Codice prodotto:101056703
Archivio

Descrizione prodotto
- Forma costruttiva 385
Dati per l'ordine
CodiceIFL 50-385-10PK
Codice articolo (codice d'ordine)101056703
EAN (European Article Number)4030661252933
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo410g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici4
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn50mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo2 x 1,5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore40mm
larghezza del sensore80mm
altezza del sensore135mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio10 ... 60 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica5,5mA
tensione d'esercizio nominale10 ... 60 VDC
Corrente di funzionamento400mA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO)
Circuito di protezione integratoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazione
Frequenza di commutaz, circa50Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo1,5V
Corrente con caduta di tensione Ud0,4A
Versionecommutazione p
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Osservazioni
Nota (generale)Angolo di montaggio HW 385-1 disponibile per semplificare il montaggio
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.10.2026, 16:39