IFL 50-385-11P-2130/1328
Codice prodotto:101136770
Archivio

Descrizione prodotto
- Forma costruttiva 385
Dati per l'ordine
CodiceIFL 50-385-11P-2130/1328
Codice articolo (codice d'ordine)101136770
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo625g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato no
Numero di conduttori elettrici4
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn50mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo2 x 1,5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore40mm
larghezza del sensore80mm
altezza del sensore135mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +130 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio10 ... 40 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica4mA
tensione d'esercizio nominale10 ... 40 VDC
Corrente di funzionamento200mA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) e contatti d'apertura (NC) (antivalente)
Circuito di protezione integratoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazione
Frequenza di commutaz, circa50Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo1,5V
Corrente con caduta di tensione Ud0,2A
Versionecommutazione p
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)without
Osservazioni
Nota (generale)Mounting bracket HW 385-1 available for easy installation. Device also available without function indicator (LED).
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.07.2026, 19:38