IFL-M30-F-10-S30-11-P-ST4M12
Codice prodotto:103056916

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- DC 4-Conduttori
- connettore ad innesto M12
- Forma costruttiva M30 x 1,5
Dati per l'ordine
CodiceIFL-M30-F-10-S30-11-P-ST4M12
Codice articolo (codice d'ordine)103056916
EAN (European Article Number)4030661649979
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-2EN IEC 63000
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
condizioni di montaggio (meccanico)allineato
Materiale della custodiaottone
Materiale del rivestimento della custodianichelato
Area attivamateriale sintetico, termoplastica
materiale del dadoottone, nichelato
Peso lordo96g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Display integrato, diagnosiSì
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima25Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn10mm
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)The specified switching distance is reduced when detecting metals other than Fe360.
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Isteresi (Distanza di commutazion), massimo2,2mm
Precisione di ripetizione R1,1mm
Assured operating distance Sa, maximum8,10mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore M12, 4 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM30
spazio chiave36SW
lunghezza del sensore55mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-30 ... +80 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale, Uscita a semiconduttore1kV
Dati elettrici
Tensione d'esercizio10 ... 36 VDC
onde residue10%
Tipo di gamma di tensioneDC
tensione d'esercizio nominale10 ... 36 VDC
Circuito di protezione integratoProtezione da corto circuitoProtezione da polarizzazioneProtezione da sovraccarico
Ritardo di disponibilità, massimo50ms
Frequenza di commutaz, massimo1.000Hz
Elemento di commutazioneNO contact and NC contact (antivalent)
No-load supply current I0, maximum16mA
Dati elettrici - Uscite digitali
Corrente d'uscita, massimo200mA
Caduta di tensione Ud, massimo2,5V
Corrente con caduta di tensione Ud0,2A
Versionecommutazione p
corrente residua0,05mA
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Compatibilità elettromagneticaEN IEC 60947-5-2
Segnalazione di stato
Colore del LEDgiallo
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) LED flashes (f = 2 Hz) in the event of a short circuit or overload
Stati funzionali visualizzatisegnalazione di anomaliestato di commutazione
Pin dei contatti
ConnettoreCollegamento sensore
Pin 1Power supply
Pin 2NC contacts
Pin 3GND
Pin 4NO contacts
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio2x Dadi
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.07.2026, 12:03