IFL - M8 Efficiency Line
IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4
IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4
Codice prodotto:
103056904
Nuovo
Descrizione prodotto
Custodia in acciaio temperato
DC 4-Conduttori
Forma costruttiva M8 x 1
Temperatura ambiente −25 … +80 °C
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto
IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4 | Schmersal - The DNA of Safety