IFL-N-2-8M-01ST2P
Codice prodotto:101144804
Archivio

Descrizione prodotto
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: IFL 2-8M-01ST2P)
- Custodia di metallo
- DC 3-Conduttori
- Miniatura
- connettore ad innesto M12
- Forma costruttiva M8 x 1
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceIFL-N-2-8M-01ST2P
Codice articolo (codice d'ordine)101144804
EAN (European Article Number)4030661134369
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
condizioni di montaggio (meccanico)allineato
Materiale della custodiaacciaio inossidabile
Area attivamateriale sintetico
materiale del dadoacciaio temperato
Peso lordo12g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici3
Dati meccanici
Osservazioni (coppia di serraggio dei dadi)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn2mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoconnettore ad innesto M12
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM8
spazio chiave13SW
lunghezza del sensore45mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio15 ... 34 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica17mA
tensione d'esercizio nominale15 ... 34 VDC
Corrente di funzionamento150mA200mA
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Circuito di protezione integratoinfrangibilità del cavoProtezione da corto circuitoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazioneProtezione da sovraccaricoProtezione della trasmissione vocalesoppressione interferenze
Frequenza di commutaz, circa600Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo2,5V
Versionecommutazione p
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.10.2026, 23:29