IFL-N-4-12M-10P
Codice prodotto:101146973
Archivio

Descrizione prodotto
- Forma costruttiva M12
Dati per l'ordine
CodiceIFL-N-4-12M-10P
Codice articolo (codice d'ordine)101146973
EAN (European Article Number)4030661140841
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
Materiale della custodiaottone
Area attivamateriale sintetico
materiale del dadoottone, nichelato
Peso lordo76g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici3
Mechanical data - Switching distances
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM12
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Corrente di funzionamento200mA
Circuito di protezione integratoProtezione da sovraccarico
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24.08.2026, 18:33