IFL-N-5-18-10N
Codice prodotto:101144829
Archivio

Descrizione prodotto
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: IFL 5-18-10N)
- Custodia di metallo
- DC 3-Conduttori
- Forma costruttiva M 18 x 1
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceIFL-N-5-18-10N
Codice articolo (codice d'ordine)101144829
EAN (European Article Number)4030661134611
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002714
Numero ETIM, versione 6.0EC002714
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
condizioni di montaggio (meccanico)allineato
Materiale della custodiaottone
Materiale del rivestimento della custodianichelato
Area attivamateriale sintetico
materiale del dadoottone
Peso lordo108g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici3
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima18Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn5mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentocavo
Sezione conduttore0,25mm²
materiale della guaina del cavoPUR
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM18
spazio chiave24SW
lunghezza del sensore54mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio15 ... 34 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica17mA
tensione d'esercizio nominale15 ... 34 VDC
Corrente di funzionamento150mA200mA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO)
Circuito di protezione integratoinfrangibilità del cavoprotezione da induzioneProtezione da polarizzazioneprotezione da sovraccarico e corto circuitoProtezione della trasmissione vocalesoppressione interferenze
Frequenza di commutaz, circa800Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo2,5V
Corrente con caduta di tensione Ud0,2A
Versionecommutazione n
corrente residua0,01mA
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.08.2026, 09:17