IFO 8-30-10/01
Codice prodotto:101149285
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- AC 2-Conduttori
- Il vano di cablaggio può essere girato di 180°
- Forma costruttiva M30 x 1,5
- Vano di collegamento
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceIFO 8-30-10/01
Codice articolo (codice d'ordine)101149285
EAN (European Article Number)4030661150833
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-09-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-09-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-09-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001821
Numero ETIM, versione 6.0EC001821
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
Materiale della custodiaottone
Materiale del rivestimento della custodianichelato
Area attivamateriale sintetico
materiale del dadoottone
Ambito di acquisizione, massimo800mm
Peso lordo140g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato Sì
Numero di conduttori elettrici2
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima30Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentocollegamento a vite
Sezione di collegamento, massimo2 x 1,5 mm²
Sezione conduttore15AWG
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM30
spazio chiave36SW
lunghezza del sensore118mm
larghezza del sensore46mm
altezza del sensore46mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +70 °C
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp10kV
Dati elettrici
Campo di frequenza, minimo45Hz
Campo di frequenza, massimo65Hz
Tensione d'esercizio15 ... 250 VAC
Tipo di gamma di tensioneAC
Corrente d'esercizio, minimo10mA
tensione d'esercizio nominale15 ... 250 VAC
Corrente di funzionamento500mA
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) o contatti d'apertura (NC)
Circuito di protezione integratoprotezione da induzione
Frequenza di commutaz, circa10Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo7V
Corrente con caduta di tensione Ud0,5A
Versionefilo bipolare
corrente residua3mA
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED giallo
Osservazioni
Nota (generale)Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01.11.2026, 14:13