INTERRUTTORE A CERNIERA M. ZUS. SFA/ST230.2/180
Archivio
Codice prodotto:101182924

Descrizione prodotto
- 1 passacavi M 16 x 1.5
- con angolo di azionamento fisso
- 1 connettore M 16 x 1.5, 10 poli
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Per porte fissate a sinistra oppure a destra
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaggio semplice, adatto a tutti i sistemi di profilo esistenti (30 … 60 mm)