250•Custodia di metallo•Versione robusta•4 Contatti•2 passacavi M25•Grado di protezione IP67Vai alla categoria
441 Interruttore di allineamento nastro•Custodia di metallo•2 Contatti•106 mm x 99 mm x 63 mm ( disp. di base)•Adatto per impieghi pesantiVai alla categoria
T. 454 Bandschieflaufschalter•Custodia in ghisa,•Parti esterne in acciaio inossidabile•2 angoli di commutazione (preallarme e disinserzione)Vai alla categoria
HDS•Piattaforma con diverse unità funzionali•Azionatore regolabile con scatti di 10°•Grado di protezione IP66, IP67•Regolazione del punto di commutazione•Simmetria grazie all'albero dentato disposto centralmente•Morsettiera di collegamento centrale•Vasta scelta di elementi di azionamentoVai alla categoria