INTERRUTTORI A CERNIERA TVS410ST1-11/01I
Archivio
Codice prodotto:101184453

Descrizione prodotto
- Connettore maschio incorporato M12, 8 poli, sotto
- con angolo di azionamento fisso
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Per porte fissate a sinistra oppure a destra
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaggio semplice, adatto a tutti i sistemi di profilo esistenti (30 … 60 mm)