INTERRUTTORI A CERNIERA TVS410ST5-11/11IN
Archivio
Codice prodotto:101184446

Descrizione prodotto
- con angolo di azionamento fisso
- Connettore maschio incorporato M 16 x 1.5, 10 poli, sopra
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Per porte fissate a sinistra oppure a destra
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaggio semplice, adatto a tutti i sistemi di profilo esistenti (30 … 60 mm)