KA-0805
Codice prodotto:101207742

Descrizione prodotto
- per trasmettitore
- Cavo di collegamento
- 4 poli
- per SLC/SLG
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceKA-0805
Codice articolo (codice d'ordine)101207742
EAN (European Article Number)4030661639185
Numero eCl@ss, versione 12.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-06-03-11
Numero ETIM, versione 7.0EC001855
Numero ETIM, versione 6.0EC001855
Dati generali
Versionedritto
Collegamento (elettrico)Frizione
Materiale della custodiamateriale sintetico
materiale del dadoMetallo, CuZn, nichelato
Colore della custodianero
Peso lordo410g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di poli4
Numero di conduttori elettrici4
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo100cicli
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo10m
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Numero di conduttori4
Sezione conduttore0,34mm²
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro della filettaturaM12
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente (cavo)-40 ... +80 °C
Temperatura ambiente (collegamento ad innesto)-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Grado di sporco3
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale250VAC
Capacità operativa dei contatti4
Materiale dei contatti, elettriciMetallo, CuZn, dorato
Pin dei contatti
Pin 1marrone
Pin 2Bianco
Pin 3blu
Pin 4nero
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.09.2026, 22:39