KA-0908
Codice prodotto:101207730

Descrizione prodotto
- 8 poli
- Cavo di collegamento
- per SLC/SLG
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceKA-0908
Codice articolo (codice d'ordine)101207730
EAN (European Article Number)4030661521473
Numero eCl@ss, versione 12.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-06-03-11
Numero ETIM, versione 7.0EC001855
Numero ETIM, versione 6.0EC001855
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Versionedritto
Collegamento (elettrico)Frizione
Materiale della custodiamateriale sintetico
materiale del dadoMetallo, CuZn, nichelato
Colore della custodianero
Peso lordo1.120g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di poli8
Numero di conduttori elettrici8
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo100cicli
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo20m
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Numero di conduttori8
Sezione conduttore0,25mm²
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro della filettaturaM12
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente (cavo)-40 ... +80 °C
Temperatura ambiente (collegamento ad innesto)-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Grado di sporco3
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale30VDC
Capacità operativa dei contatti2
Materiale dei contatti, elettriciMetallo, CuZn, dorato
Pin dei contatti
Pin 1Bianco
Pin 2marrone
Pin 3verde
Pin 4giallo
Pin 5grigio
Pin 6Rosa
Pin 7blu
Pin 8rosso
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.10.2026, 07:04