KA-0974
Codice prodotto:101217615

Descrizione prodotto
- 8 poli
- Cavo di collegamento
- per SLC/SLG
Dati per l'ordine
CodiceKA-0974
Codice articolo (codice d'ordine)101217615
EAN (European Article Number)4030661412863
Numero eCl@ss, versione 12.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-06-03-11
Numero ETIM, versione 7.0EC001855
Numero ETIM, versione 6.0EC001855
Dati generali
Collegamento (elettrico)Frizione
Peso lordo107g
Dati generali - Caratteristiche
senza alogenino
Compatibile con catena portacavino
quantità di poli8
Numero di conduttori elettrici3
Dati meccanici
Coppia, massima1Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo1m
Numero di conduttori3
Sezione conduttore0,34mm²
Colore della guaina del cavogrigio
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A
collegamento ad innestoFemale connector, M12
forma di costruzionedritto
Blocco del connettoreBlocco a vite
Materiale del pressacavoMetallo, CuZn, nichelato
Materiale della manigliaPlastica, TPU
Colore del corpo maniglianero
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore B
collegamento ad innestoMale connector, M12
forma di costruzionedritto
Blocco del connettoreBlocco a vite
Materiale del pressacavoMetallo, CuZn, nichelato
Materiale della manigliaPlastica, TPU
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro della filettaturaM12
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-40 ... +90 °C
Dati elettrici
Corrente termica continua2A
tensione d'esercizio nominale60VAC
tensione d'esercizio nominale60VDC
Corrente di funzionamento2.000mA
Osservazioni
Nota (generale)Parameterization cable for SLC/SLG 440 with push-button
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.11.2026, 16:10