KA-0975
Codice prodotto:103005659

Descrizione prodotto
- Per la parametrizzazione delle singole funzioni
- 8 poli
- Cavo di collegamento
- per SLC/SLG
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceKA-0975
Codice articolo (codice d'ordine)103005659
EAN (European Article Number)4030661440170
Numero eCl@ss, versione 12.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-06-03-11
Numero ETIM, versione 7.0EC001855
Numero ETIM, versione 6.0EC001855
Dati generali
Collegamento (elettrico)Frizione
Peso lordo500g
Dati generali - Caratteristiche
senza alogenino
Compatibile con catena portacavino
quantità di poli5
Numero di conduttori elettrici3
Dati meccanici
Coppia, massima1Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo1m
Numero di conduttori3
Sezione conduttore0,34mm²
Colore della guaina del cavogrigio
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A
collegamento ad innestoFemale connector, M12
forma di costruzionedritto
Codifica del connettoreA
Blocco del connettoreBlocco a vite
Materiale del pressacavoMetallo, CuZn, nichelato
Materiale della manigliaPlastica, TPU
Colore del corpo maniglianero
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore B
collegamento ad innestoMale connector, M12
forma di costruzionedritto
Blocco del connettoreBlocco a vite
Materiale del pressacavoMetallo, CuZn, nichelato
Materiale della manigliaPlastica, TPU
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro della filettaturaM12
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
tensione d'esercizio nominale60VAC
tensione d'esercizio nominale60VDC
Corrente di funzionamento4.000mA
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.09.2026, 21:52