KA-0980
Codice prodotto:101213352

Descrizione prodotto
- 12 poli
- Cavo di collegamento
- per SLC/SLG
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceKA-0980
Codice articolo (codice d'ordine)101213352
EAN (European Article Number)4030661397733
Numero eCl@ss, versione 12.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-06-03-11
Numero ETIM, versione 7.0EC001855
Numero ETIM, versione 6.0EC001855
Dati generali
Versionedritto
Collegamento (elettrico)Frizione
Materiale della custodiamateriale sintetico
materiale del dadoMetallo, CuZn, nichelato
Colore della custodianero
Peso lordo283g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di poli12
Numero di conduttori elettrici12
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo100cicli
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo5m
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Numero di conduttori12
Sezione conduttore0,3mm²
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro della filettaturaM12
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente (cavo)-40 ... +80 °C
Temperatura ambiente (collegamento ad innesto)-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Grado di sporco3
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale30VDC
Capacità operativa dei contatti2
Materiale dei contatti, elettriciMetallo, CuZn, dorato
Pin dei contatti
Pin 1marrone
Pin 2blu
Pin 3Bianco
Pin 4verde
Pin 5rosa
Pin 6giallo
Pin 7nero
Pin 8grigio
Pin 9rosso
Pin 10viola
Pin 11grigio-rosa
Pin 12rosso-blu
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.11.2026, 20:44