KG433-B
Codice prodotto:101008574

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Adatto per l'installazione di dispositivi di comando
- Costi di installazione limitati / limitati sforzi di applicazione
- Incl. 1 pressacavo M20 x 1,5
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceKG433-B
Codice articolo (codice d'ordine)101008574
EAN (European Article Number)4030661613291
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-05
Numero ETIM, versione 7.0EC000200
Numero ETIM, versione 6.0EC000200
Dati generali
Versionealloggiamento di montaggio
Materiale della custodiaABS
Colore della parte superiore della custodiaRAL 7035 (Grigio)
Colore della parte inferiore della custodiaRAL 7035 (grey)
Peso lordo230g
Dati generali - Caratteristiche
Numero posizioni di comando3
Numero di connessione cavo1
Dati meccanici
Posizione della connessione cavisotto
Versione delle viti di fissaggio4x M4
Coppia di serraggio del pressacavo4Nm
OsservazioniMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20
Serraggio del pressacavo, minimo6mm
Serraggio del pressacavo, massimo13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza160mm
larghezza80mm
altezza85mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spaziatura50 x 148mm
Distanza interasse dei fori di montaggio40mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Fornitura
Fornitura1x cable gland M20x1.5
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.11.2026, 20:03