LE24/9WS
Codice prodotto:101030894

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceLE24/9WS
Codice articolo (codice d'ordine)101030894
EAN (European Article Number)4030661484471
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-92-13
Numero ETIM, versione 7.0EC002024
Numero ETIM, versione 6.0EC002024
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneLampadina
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale della custodiaottone, nichelato
Peso lordo1g
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioinnestabile
Posizione flangia di montaggio3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
collegamenti, (meccanico)BA9S a baionetta
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza24mm
larghezza10mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-10 ... +55 °C
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale24VDC
Segnalazione di stato
Colore del LEDbianco
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.11.2026, 20:38