LED-Elemento Luminoso ELDE.N giallo 48VDC/AC
Codice prodotto:101167522
Archivio

Descrizione prodotto
- collegamento a vite
- Posizione flangia di montaggio 3
- LED giallo
- 48 VAC
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceLED-Elemento Luminoso ELDE.N giallo 48VDC/AC
Codice articolo (codice d'ordine)101167522
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-09
Numero ETIM, versione 7.0EC000204
Numero ETIM, versione 6.0EC000204
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo20g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, generaleSì
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioinnestabile
Posizione flangia di montaggio3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiEN 50005EN 50013
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, minima0,5 mm², flessibili0,5 mm², rigido
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm², flessibili2,5 mm², rigido
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza46mm
larghezza30mm
profondità60mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale48VAC
tensione d'esercizio nominale48VDC
Segnalazione di stato
Colore del LEDgiallo
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) Tensione di alimentazione UB: 48 VAC
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13.09.2026, 14:23