LF 50-11 P
Codice prodotto:101151758

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceLF 50-11 P
Codice articolo (codice d'ordine)101151758
EAN (European Article Number)4030661163574
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-90
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-90
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-90
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Dati generali
Materiale della custodiaABS antiurto
Peso lordo32g
Dati meccanici
Portata, massima5.500mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 4 poli
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore17mm
larghezza del sensore50mm
altezza del sensore63,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-20 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +80 °C
Dati elettrici
Tensione d'esercizio10 ... 30 VDC
Tipo di gamma di tensioneDC
Corrente a vuoto I0, tipica30mA
tensione d'esercizio nominale10 ... 30 VDC
Lunghezza del cavo, massimo100m
Frequenza di commutaz, circa2.500Hz
Dati elettrici - Uscite digitali
Corrente d'uscita, massimo200mA
Versionecommutazione p
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatisporcostato di commutazioneTensione d'esercizio
Fornitura
Fornitura1x Barriera fotoelettrica a riflessione
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.09.2026, 22:47