LKF 1PW
Codice prodotto:101184231
Archivio

Descrizione prodotto
- a un pedale
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
CodiceLKF 1PW
Codice articolo (codice d'ordine)101184231
EAN (European Article Number)4030661321233
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-18
Numero ETIM, versione 7.0EC001258
Numero ETIM, versione 6.0EC001258
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaSistema termoplastico antiurto
Materiale del pedalemateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo95g
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-10 ... +70 °C
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima250VAC
Corrente di commutazione, massimo5A
Capacità di commutazione, massima1.250W
principio di comandoCommutazione rapida
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.11.2026, 09:05