M. 250-11Z-K-243
Codice prodotto:101080951

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 4 Contatti
- Versione robusta
- 2 passacavi M25
- Grado di protezione IP67
Dati per l'ordine
CodiceM. 250-11Z-K-243
Codice articolo (codice d'ordine)101080951
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
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo4.125g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo5.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)Durata contatti: 10 milioni di manovre con 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Energia d'urto, massima7J
Ampiezza apertura contatti2 x 2,5 mm
Velocità di azionamento, massima3m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°
Actuation speed for slow action, minimum300mm/min
Actuation speed for snap action, minimum3.000mm/min
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M25 x 1,5
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore125mm
larghezza del sensore146mm
altezza del sensore273mm
Lunghezza del rullo50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua16A
tensione d'esercizio nominale230VAC
Corrente di funzionamento4.000mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)con doppia interruzione
principio di comandoCommutazione rapida
Durata rimbalzo, massimo5ms
Frequenza di commutazione massima3.000/h
Tempo di commutazione, massimo35ms
Materiale dei contatti, elettriciargento, dorato
Dati elettrici - Contatti
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.10.2026, 19:13