M 330 Leva a forcella con rotella 4D
M 330 Leva a forcella con rotella 4D
M 330 Leva a forcella con rotella 4D
Custodia di metallo
Lunga durata
40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
Adatto per velocità di azionamento ridotta
1 entrata cavo M 20 x 1.5
senza silicone
sperimentato in centrali energetiche
Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Posizione finale mantenuta
Azionatore regolabile a 360º senza scatti
Azionatore spostabile sul perno di 180°
Azionatore con rotazione di 90º per posizione finale mantenuta
3 Prodotti
Prodotti per pagina
Filtro
Filtro
M3V4D 330-11Y-M20
Art. nr.: 131165920
Position switch
M3V4D 330-11Y-1366
Art. nr.: 133031457
Position switch
M3V4D 330-11Y-M20-RMS
Art. nr.: 131165692
Position switch