M 330 Leva oscillante a molla piatta 6H
M 330 Leva oscillante a molla piatta 6H
M 330 Leva oscillante a molla piatta 6H
Custodia di metallo
Lunga durata
40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
Adatto per velocità di azionamento ridotta
1 entrata cavo M 20 x 1.5
senza silicone
sperimentato in centrali energetiche
Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
Azionatore regolabile a 360º senza scatti
Azionatore spostabile sul perno di 180°
Molla in lamina in acciaio
1 Prodotti
Prodotti per pagina
MV6H 330-11Y-M20
Art. nr.: 131149664
Position switch