M. 441-11Y-T-1276-2
Codice prodotto:101103236

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 2 Contatti
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( disp. di base)
- Adatto per impieghi pesanti
Dati per l'ordine
CodiceM. 441-11Y-T-1276-2
Codice articolo (codice d'ordine)101103236
EAN (European Article Number)4030661032009
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
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo1.450g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Osservazioni per la sicurezza
B10D (contatto NC)2.000.000manovre
Dati meccanici
Materiale rotellaOttone
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Ampiezza apertura contatti2 x 6 mm
Direzione di azionamentosia verso destra che verso sinistra, di 60°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore63mm
larghezza del sensore106mm
altezza del sensore99mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua16A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione rapida
Frequenza di commutazione massima3.000/h
Materiale dei contatti, elettriciAgSn0
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.07.2026, 11:28