M 610-11-30-1205
Codice prodotto:101061390

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- Collegamento saldato, ad innesto oppure a vite
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceM 610-11-30-1205
Codice articolo (codice d'ordine)101061390
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
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale dell'azionatoreGlass-fibre, thermoplastic
Peso lordo5g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Forza di azionamento1,2N
Ampiezza apertura contatti0.3 mm
Forza di ritorno, minima0,3N
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a spina piatta
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP00
Temperatura ambiente-30 ... +85 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco2
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152,5A
Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Categoria d'utilizzo DC-121A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Elemento di commutazioneCommutatore con interruzione semplice
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Durata rimbalzo, massimo1,5ms
Frequenza di commutazione massima10.000/h
Tempo di commutazione, massimo10ms
Materiale dei contatti, elettriciargento, dorato
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.09.2026, 08:32