M 610-11-60-1E
Codice prodotto:101061408

Descrizione prodotto
- Scambio con doppia interruzione ad apertura obbligata
- Lunga durata
- Custodia in plastica
- Collegamento saldato, ad innesto oppure a vite
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceM 610-11-60-1E
Codice articolo (codice d'ordine)101061408
EAN (European Article Number)4030661060620
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale dell'azionatoreGlass-fibre, thermoplastic
Materiale levaacciaio
Peso lordo3g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva 1E
Materiale rotellaGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Forza di azionamento0,5N
Ampiezza apertura contatti0.3 mm
Forza di ritorno, minima0,2N
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP00
Temperatura ambiente-30 ... +85 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco2
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152,5A
Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Categoria d'utilizzo DC-121A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Elemento di commutazioneCommutatore con interruzione semplice
principio di comandoCommutazione rapida con contatto autopulente
Durata rimbalzo, massimo1,5ms
Frequenza di commutazione massima10.000/h
Tempo di commutazione, massimo10ms
Materiale dei contatti, elettriciargento, dorato
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24.10.2026, 09:27